Publier vos produits
Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP
Tamlyn

Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP

Traduit par Google,

Les faces permettent de créer un angle intérieur net et durable qui s'harmonise avec de nombreuses options verticales et horizontales.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

Spécification
  • ITEM ID:

    XICLP516*

    • A: 3/8”
    • Bl: 3/8”

    XICLP716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    'XICLP34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XICLP1

    • A: 7/16”
    • B: 1”

    XICLP114

    • A: 1”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-036
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsInside Corner, Low Profile, Plank
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim