Publier vos produits
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Traduit par Google,

Les faces permettent de créer un angle intérieur net et durable qui s'harmonise avec de nombreuses options verticales et horizontales.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

Spécification
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-037
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsInside Corner, Transition, Low Profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim