Publier vos produits
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
    TARIMATEC

    Annapurna

    Les claustras sont devenues une tendance très forte des espaces intérieurs comme des projets extérieurs. Annapurna est le profil le plus polyvalent de notre catalogue. Un système de lames décoratives et non structurelles offrant un effet de relief et de dynamisme aux façades, jalousies et pergolas.

    Notre profil Annapurna est disponible dans les références  chromatiques des collections Chromatic, Wood et Ethnic.

    Annapurna est le seul profil de notre catalogue à présenter une texture différente. Sa finition Sanding offre un subtil ponçage des quatre côtés qui permet un design à 360°, parfait pour faire fondre les limites de la créativité.

    Avec trois tailles différentes pour s’adapter à des possibilités de conception infinies, ce profil est livré avec ses propres accessoires complémentaires.

      • Annapurna 40: 40x40x3000mm
      • Annapurna 80: 80x40x3000mm
      • Annapurna 160: 160x40x3000mm
    Spécification
    • Fabriqué à partir d'Eco-fiber Composite, un WPC composé principalement de chlorure de polyvinyle, de 50 % de balle de riz et de 40 % de calcaire. Il contient 33 % de matériaux recyclés tels que du WPC récupéré à partir de déchets et de copeaux obtenus lors du processus de fabrication, dans lequel 60 % d'énergie renouvelable est utilisée.

      Dimensions :

        • Annapurna 40: 40x40x3000mm
        • Annapurna 80: 80x40x3000mm
        • Annapurna 160: 160x40x3000mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.annapurna-tarimatec
    • Famille de produitsPallet System
    • Groupe de produitsAnnapurna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireLimestone
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding