Publier vos produits
Malibú
Malibú
Malibú
Malibú
Malibú
Malibú
    TARIMATEC

    Malibú

    Malibu est la nouvelle collection de panneaux décoratifs de Tarimatec pour l’intérieur et l’extérieur. Une collection conçue pour changer l’aspect de n’importe quel espace, du salon à la salle de bains, en passant par la terrasse ou la façade.

    Grâce à son système d’installation et aux tests effectués, le nouveau profil Malibu est idéal pour une installation en façade ventilée.

    Sa finition de surface Surco lui confère l’aspect le plus émotionnel évoquant l’essence des maisons littorales en bois qui se dressent majestueusement sur les plages de Californie.

    Disponible en six références chromatiques principales : CHÊNE, IPÉ, NOYER, POLAIRE, LUNE, SILVER, WENGÉ.

    Spécification
      • RÉSISTANCE AUX CHOCS ET À L'ABRASION
      • HAUTE RÉSISTANCE AU FEU
      • NE SE FISSURE PAS, NE SE FEND PAS ET NE S'EFFILOCHE PAS
      • NE NÉCESSITE PAS DE TRAITEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
      • INALTÉRABLE CONTRE LES INSECTES ET LES BACTÉRIES
      • 100% RECYCLABLE / ÉCO-DURABLE
      • GRANDE DURABILITÉ
      • SURFACE ANTIDÉRAPANTE
      • PEU D'ENTRETIEN

      Fabriqué avec Eco-fiber Composite, un WPC composé principalement de chlorure de polyvinyle, de 50% de balle de riz et de 40% de calcaire. Il contient 33 % de matériaux recyclés tels que du WPC récupéré à partir de déchets et de copeaux obtenus lors du processus de fabrication, dans lequel 60 % d'énergie renouvelable est utilisée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.malibu-tarimatec
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsMalibú
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)162
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireLimestone
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding