Publier vos produits
Aris
Aris
Aris
Aris
Aris
Aris
Aris
    TARIMATEC

    Aris

    Aris est notre famille de panneaux et de frises décoratives. Un revêtement vertical simple et rapide à installer, l’option idéale si vous souhaitez restaurer ou modifier le design des espaces intérieurs et extérieurs.

    Grâce à la qualité de notre matière première, Aris est un profil qui ne nécessite aucun entretien ou traitement supplémentaire, même en cas d’installation à l’extérieur.

    Toute la gamme des profils Aris est disponible en sept couleurs principales : Wengé, Ipé, Chêne, Lune, Polaire, Noyer et Silver. Nous fabriquons également les autres couleurs de notre gamme ainsi que des longueurs spéciales sur demande.

    Spécification
    • Quatre designs différents pour trois styles différents qui peuvent être disposés verticalement ou horizontalement:

      1. ARIS SQUARE: Son dessin régulier assure une continuité d’espace sur les murs, les plafonds, les façades et le mobilier. Un modèle élégant et sophistiqué qui mettra en valeur le design de n’importe quel projet. Disponible en finition Nature et Trama.
      2. ARIS CADENCE:  Aris Cadence est disponible en deux finitions différentes. La finition Nature se caractérise par une texture légèrement brossée et convient aux espaces intérieurs et extérieurs. La finition Trama est un rainurage spécial pour les espaces intérieurs qui confère un style serein et élégant.
      3. ARIS ONNA: La texture du bois naturel et la douceur des lignes ondulées se combinent pour créer un design élégant et sophistiqué qui enrichit tout espace grâce à sa finition surco particulière.
      4. ARIS HORIZON: Aris Horizon est la dernière nouveauté de notre collection de panneaux et frises décoratives Aris, pensée pour ceux qui recherchent un design tridimensionnel apportant caractère et profondeur à chaque espace. Grâce à son relief innovant de frises à différentes hauteurs, Aris Horizon transforme toute surface en un jeu visuel d’ombres et de textures, ajoutant une dimension unique et contemporaine aux murs, façades, plafonds et éléments de mobilier. Son esthétique moderne et sa grande polyvalence en font une option idéale pour les projets intérieurs et extérieurs à la recherche de dynamisme et d’originalité.

      ----FINITIONS----

      • Aris Square, Aris Cadence et Aris Horizon sont disponibles en finition Nature, caractérisée par une texture subtilement brossée, adaptée aux espaces intérieurs et extérieurs.
      • La finition Surco d’Aris Onna est parfaite pour les environnements intérieurs comme extérieurs, offrant une texture sensorielle qui s’accorde parfaitement avec le design symétrique de ce profil décoratif.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aris-tarimatec
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsAris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)217.5
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Matériel secondaireLimestone
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding