Conçu pour les projets et installations urgents, le revêtement de sol en vinyle Tarkett Tech est synonyme d'agilité. Moderne, pratique et fonctionnel, il permet une transformation agile de l'espace, car il ne nécessite pas d'adhésif.
La technologie de Tarkett est idéale pour répondre à la demande de revêtements de sol en vinyle à haute résistance, car il s'agit d'un sol rigide, et répond également aux projets où le confort acoustique est un élément clé, car elle dispose de la technologie Soundblock jusqu'à 19 dB dans la collection Ambienta® Tech. et 18 dB dans la collection Essence® Tech.
Les sols en vinyle de la Tech Line peuvent être installés sur des carreaux de céramique sans avoir besoin de niveler les joints (jusqu'à 3 mm).
• LARGEUR : 181 mm (Groupe 24089) / 96 mm (Groupe 24089715, 24089516) / 304,8 mm (Groupe 24090)
• HAUTEUR : 5 mm
• PROFONDEUR : 1 520 mm (Groupe 24089) / 610 mm (Groupe 24089715, 24089516) / 609,6 mm (Groupe 24090)
• POIDS : 8,09 kg/m²
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud | Amérique du Nord |
|---|---|
Argentine | Belize |
Bolivie | Costa Rica |
Brésil | El Salvador |
Chili | Guatemala |
Colombie | Honduras |
Équateur | Mexique |
Guyana | Nicaragua |
Paraguay | Panama |
Pérou | Republique de Trinite et Tobago |
Suriname | |
Uruguay | |
Venezuela |