Publier vos produits
Flexlock
Tarkett

Flexlock

Un système innovant pour des performances optimales.

Flexlock est un parquet sportif facile et rapide à installer, parfaitement adapté aux installations multisports. Grâce à sa construction brevetée, Flexlock offre des performances sportives homogènes sur toute la surface. Il offre également une bonne stabilité dimensionnelle ainsi qu’un excellent niveau de sécurité grâce aux panneaux préfabriqués en bois renforcé, combinés à une mousse haute qualité.


Flexlock bénéficie de notre vernis Sport appliqué et durci aux UV en usine qui assure une résistance extrême à l’usure et aux rayures.

Spécification
    • Système de parquet sportif unique : sous-construction à monter à partir de panneaux préassemblés
    • Bonne absorption des chocs ≥50%
    • Bonne ventilation sous le parquet
    • Performances sportives homogènes sur toute sa surface grâce à sa construction brevetée
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-flexlock
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11 21
  • Titre OmniClassWood Composition Flooring

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique