Publier vos produits
Multiflex M
Tarkett

Multiflex M

Un système accueillant pour des installations multisports et loisirs.

Multiflex M est une solution confortable destinée à un usage compétition, multisports et loisirs.


Ce système offre un bon compromis entre absorption des chocs et déformation verticale, ce qui le rend parfaitement compatible avec une multitude de sports et d’activités de fitness. Sa sous-construction continue permet d’obtenir une surface souple et 100% homogène ainsi qu’un excellent confort acoustique.


Son épaisseur totale limitée de 38mm et son système de pose flottante en font la solution idéale pour certaines rénovations. Multiflex M est prêt à l’emploi grâce à notre vernis Sport appliqué en usine.

Spécification
    • Système en pose flottante
    • Sous-construction continue offrant un comportement 100% homogène
    • Solution confortable pour un usage compétition, multi-sports & loisirs
    • Bon compromis entre absorption des chocs et déformation vertical (niveau A4)
    • Excellent confort acoustique
    • Épaisseur totale limitée, idéale pour certaines rénovations 38mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-multiflex-m
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11 21
  • Titre OmniClassWood Composition Flooring

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique