Publier vos produits
Proflex M
Tarkett

Proflex M

La solution ultime pour une pratique de haut niveau, un must pour le Basket.

Solution incontournable pour le basketball professionnel et produit le plus performant de la gamme S’match-it, Proflex M offre une absorption des chocs maximale.

Parquet sportif idéal pour le plus haut niveau de compétition, Proflex M est parfaitement adapté pour un usage fréquent et des sessions d’entraînement les plus intenses.


Proflex M bénéficie de notre vernis Sport appliqué et durci aux UV en usine qui assure une résistance extrême à l’usure et aux rayures.

Spécification
    • Système à double lambourde offrant une excellente absorption des chocs ≥60% (niveau A4) et un rebond de balle parfait
    • La solution pour une pratique haut niveau soutenue en toute sécurité
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-proflex-m
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11 21
  • Titre OmniClassWood Composition Flooring

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique