Publier vos produits
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archivé

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.comflor100
    • Famille de produitsComposite Floor Deck
    • Groupe de produitsComFlor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Structural deck systems
    • Numéro OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titre OmniClassMetal Structural Floor Decks