Publier vos produits
Ambial, la porte repliable
Ambial, la porte repliable
Ambial, la porte repliable
Ambial, la porte repliable
Ambial, la porte repliable
    Technal

    Ambial, la porte repliable

    Produit certifié C2C Bronze, label reconnu en faveur de l’éco-conception et de l’économie circulaire.

    Module 75 mm et barrette polyamide de 30 mm.

    Porte haut de gamme :
    - Grandes dimensions jusqu'à 12 m de long et 3 m de hauteur et poids jusqu’à 150 Kg par vantail.
    - Performances accrues en fonction des options disponibles.

    Design soigné:
    - En position fermée et ouverte.  Dépôt de modèle.
    - Sobre et affleurant.
    - Poignées exclusives Technal avec clé intégrée.

    Spécification
    • GRANDES DIMENSIONS

      • Grandes dimensions jusqu’à (L x H) 1200 x 3000 mm par vantail avec des configurations possibles de 1 à 10 vantaux pour la version alignée pour une ouverture jusqu’à 12 m de large et de 2 à 10 vantaux pour la version d’angle
      • Poids: jusqu’à 150 kg par vantail
      • Épaisseur de vitrage de 9 à 59 mm

      FIABILITÉ ET PROTECTION

      • Conception sécurisée pour maintenir la porte dans les rails haut et bas grâce aux roulettes anti-déraillement et anti-dégondage
      • Possibilité de verrouiller les vantaux intermédiaires avec poignées et clés extra plates pour ne pas endommager les profilés ou la clé en position repliée
      • Fermetures adaptées selon la fonction: 2 points avec ou sans clé, 3 points avec clé ou 2 points à levier pour vantail semi fixe
      • Aimants bloquants pour préserver la porte de tout choc en position ouverte, en cas de vent ou de mauvaise manipulation
      • Système de sécurité pour empêcher l’ouverture des vantaux intermédiaires lorsque la porte principale est fermée
      • Espace de protection entre joints pour éviter le pincement des doigts
      • Profilé seuil anti-glissement en option

      ESTHÉTISME ET CONFORT

      • Esthétique totalement affleurante en position fermée: lignes droites
      • Homogénéité visuelle en position ouverte
      • Grande liberté de création grâce à l’ensemble des configurations possibles
      • Poignée et clé extra plates, au design exclusif
      • Manipulation facilitée grâce aux chariots hauts et bas et, en option, à la poignée de tirage repliable, ainsi qu’à la poignée extérieure sur le vantail de service
      • Option double brosse pour l’encastrement du seuil
      • Possibilité de créer une porte 1 ou 2 vantaux pour maintenir l’harmonie visuelle extérieure à proximité
      • Modèle déposé

      PERFORMANCES

      • Système porté pour plus de stabilité
      • Excellente isolation thermique et phonique
      • Performance extrême de haute endurance de 50.000 cycles assurant une longue durée de vie à la porte pliante AMBIAL
      • Effort d’ouverture des vantaux aussi simple que dans le cas d’un coulissant
      • Résistance à la corrosion des quincailleries au niveau maximum (classe 5)
      • Profilé de battue pour améliorer l’étanchéité
      • 2 hauteurs de profilés d’ouvrant :
      – 63 mm en version standard
      – 73 mm en version renforcée pour les grandes dimensions LOGICIELS
      • Version alignée disponible dans TechDesign, Tech3D et TechAcoustic.

      DÉVELOPPEMENT DURABLE

      • Profilés réalisés à partir de Hydro CIRCAL®: un aluminium de première qualité fabriqué avec un minimum de 75% d’aluminium recyclé en fin de vie (ferraille post-consommation).
      Empreinte CO2 de 2,3 kg de CO2 par kilo d’aluminium. EPD sur demande.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ambial-the-folding-door
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)12000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)150
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe