Publier vos produits
SOLEAL Next 75 Ouvrant minimal
SOLEAL Next 75 Ouvrant minimal
    Technal

    SOLEAL Next 75 Ouvrant minimal

    La structure Apparent répartie entre le châssis fixe et l'ouvrant renforce l'esthétique de la fenêtre.

    • Applications multiples
    • Différentes esthétiques et grand choix de profilés intérieurs et extérieurs
    • Large choix de couleurs et d'accessoires
    • Quincailleries et drainage cachés
    • Excellentes performances thermiques, acoustiques et d'étanchéité
    • Grandes dimensions
    • Retard à l'effraction niveau 2 et 3
    Spécification
    • Diversité des applications :

      • Ouvertures : Ouvertures : fixe, 1 et 2 vantaux, soufflet, italienne, à la française, oscillo-battante, soufflet
      • Ouvrant pompier
      • Intégration en façade et autres
      • Ensembles composés
      • Châssis basculant pivotant
      • Porte résidentielle avec seuil PMR
      • Juliet Balcony (Garde-corps vitré)
      • Système de gestion du bâtiment : capteur magnétique, détecteur ouverture fermeture caché

      Hautes performances :

      • Thermiques : Uw jusqu'à 0,79 W/m²K
      • Perméabilité à l’air : Classe 4
      • Étanchéité à l'eau : Classe 1500
      • Résistance à la pression du vent : Classe 5
      • Performances acoustiques : 45 dB RA, tr
      • Résistance anti-effraction jusqu'à RC2 et RC3

      Grandes dimensions :

      • Hauteur : jusqu'à 3 mètres
      • Prise de volume: jusqu'à 72 mm
      • maximum par vantail : jusqu'à 160 kg

      Durabilité :

      • La gamme SOLEAL Next est en aluminium Hydro CIRCAL®, composé au minimum de 75 % d’aluminium en fin de vie recyclé.
      • Recyclé à 75 % et recyclable à 95 %
      • Éléments sans PVC
      • Certification Cradle-to-Cradle® en cours
      • EPD dynamique disponible dans TechDesign
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soleal-next-75-minimal-open-in
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe