Publier vos produits
Pilkington Pyrostop® BR

Pilkington Pyrostop® BR

Traduit par Google,

Pilkington Pyrostop® BR offre une résistance au feu jusqu'à 120 minutes et une résistance aux balles jusqu'à la norme UL 752 niveau III. Il peut être combiné aux produits Smartgard® pour atteindre la résistance aux balles jusqu'à la norme UL 752 niveau 8.

  • Résistant au feu jusqu'à 120 minutes avec test de jet d'eau requis
  • Indices de résistance aux balles de UL 752 Niveau I à UL 752 Niveau VIII disponibles dans différentes compositions
  • Protection contre le transfert de chaleur radiant et conducteur
  • Sécurité contre les chocs - conforme aux normes ANSI Z97.1 et CPSC 16 CFR1201 (Cat. I et II)
  • Peut être légèrement sablé ou gravé sur un côté sans affecter la résistance au feu
  • Résiste aux chocs thermiques
  • Pour une utilisation dans des applications intérieures et extérieures
  • Garantie limitée de 5 ans
  • Grandes tailles disponibles
  • Disponible en unités isolées avec d'autres produits en verre, y compris (mais sans s'y limiter) : teinté ; miroir sans tain ; faible émissivité ; réfléchissant ; verre artistique ; intercalaire translucide (pour plus d'obscurité et d'intimité)
  • Compatible avec les fenêtres Fireframes® Heat Barrier Series. Contactez TGP pour connaître les indices balistiques admissibles.
  • Disponible pour une utilisation dans des cadres conformes par d'autres (voir le fabricant du cadre pour plus de détails)
  • Unité de gel polymère multicouche, non sensible
  • Composé de couches de verre flotté Pilkington Optiwhite™ presque incolore, sans fil, à faible teneur en fer et de couches intermédiaires intumescentes transparentes

Si vous recherchez du verre coupe-feu pour entrée forcée, veuillez visiter Pilkington Pyrostop® feuilleté sur School Guard Glass®


Spécification
  • For technical data, including Smartgard® Bullet Resistant Levels and Maximum Allowable Sizes, view product fact sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fireglass-pilkington-pyrostop-br
  • Famille de produitsFire & Security Rated Glass
  • Groupe de produitsPilkington Pyrostop BR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique