Publier vos produits
WireLite®

WireLite®

Traduit par Google,

WireLite® est un vitrage coupe-feu de 6,8 mm (17/64 po) d'épaisseur, composé de verre armé. Il est homologué pour les ouvertures ne nécessitant pas de résistance aux chocs.

  • Résistant au feu pendant 45 minutes avec test de jet d'eau requis
  • S'adapte aux cadres Fireframes® Designer Series de TGP ou aux cadres coupe-feu standard
  • Résiste aux chocs thermiques
  • Peut être légèrement sablé ou gravé sur un côté sans affecter la résistance au feu
  • Disponible en vitrage isolant
  • Disponible en Diamond Clear, motif 3/4" (19 mm) et Georgian Clear, motif 1/2" (12,7 mm)

Remarque : Ce produit ne constitue pas une barrière contre la chaleur radiante. Il n'est pas conforme aux normes ASTM E119 ni UL 263. Si votre juridiction exige un produit « barrière contre la chaleur », veuillez contacter TGP concernant Pilkington Pyrostop®.


Spécification
  • STATISTICS

    Thickness:Nominal 17/64" (6.8 mm) overall
    Weight:3.79 lb/ft2
    Approx. Visible Transmission:77%



Spécifications techniques
  • Réference unique.fireglass-wirelite-system
  • Famille de produitsFire-Rated Glass
  • Groupe de produitsWirelite
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Steel-Framed Entrances and Storefronts
  • Numéro OmniClass23-17 15 11 21
  • Titre OmniClassFire Rated Glass

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique