Publier vos produits
TN ROOF BRM CONCRETE BALLAST

TN ROOF BRM CONCRETE BALLAST

Traduit par Google,

Système de toit d'inversion non fonctionnel sur base de béton avec revêtement en polymère bitumineux et isolation en panneaux XPS

Spécification
  • Tradicionāls risinājums, lai izveidotu balasta segumu uz monolīto dzelzsbetona plākšņu pamata. Šīs sistēmas izmantošana ļauj nodrošināt augstu jumta seguma aizsardzības pakāpi pret mehāniskiem bojājumiem un pagarināt visas konstrukcijas kalpošanas ilgumu.

    SISTĒMAS LIETOJUMS:
    dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, viesnīcu kompleksi un citas būves ar dažādu līmeņu jumtiem un lielu seguma laukumu.

Spécifications techniques
  • Réference unique.TN_ROOF_BRM_CONCRETE_BALLAST_LV
  • Famille de produitsROOF
  • Groupe de produitsFLAT ROOF LATVIA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester enduit PVC
  • Matériel secondairePolystyrène
  • Conçu enLettonie
  • Fabriqué enLettonie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing membranes
  • Code UNSPSC30151505
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
  • Description de l'Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings