Publier vos produits
POUTRE NPS® BASIC

POUTRE NPS® BASIC

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,
La poutre de base NPS® est idéale pour les bâtiments à plusieurs étages et les structures à longues portées : hôpitaux, parkings, écoles, centres commerciaux, bâtiments commerciaux et résidentiels ainsi que pour les infrastructures. Il est compatible avec tout type de plafond. Il s'agit d'une structure mixte, où l'acier et le béton s'associent, permettant des performances élevées et une poutre autoportante : aucun support provisoire n'est nécessaire. Le coulage du béton est effectué simultanément avec le béton de finition des dalles et des joints. Extrêmement polyvalent pour les longues portées, les porte-à-faux et les formes exigeantes. Pour placer une poutre, il ne faut que 5 minutes, 2 ouvriers et 1 grutier. Regardez comment l'installer : https://youtu.be/bfBITe7ge1E La poutre de base NPS® comprend également des calculs de conception structurelle, des dessins structurels - toujours approuvés, signés et tamponnés par un technicien autorisé - et des instructions d'assemblage.
Spécification
  • La structure métallique, réalisée entièrement en acier lisse pour la charpenterie S355J0 conformément à la norme UNI EN ISO 10025-2, et marquée CE conformément à la norme EN1090-1, est constituée de : • courant inférieur formé par un plat et fers supplémentaires soudés à celui-ci ; • courant supérieur formé d'au moins un couple de profilés ; • âme de raccordement, simple ou double, soudée aux courants supérieur et inférieur ; • terminaux d'appui dimensionnés, servant de dispositif d'ancrage qui permettent de résister aux actions de glissement. Structure Métallique En acier structurel conformément à la norme UNI EN ISO 10025-2 Fondation Plat en acier structurel S355J0 conformément à la norme UNI EN ISO 10025-2 avec fonction de support pour le plancher et de coffrage pour la coulée de seconde œuvre Béton de coulée de seconde œuvre C25/30 sauf prescription différente du projeteur Nature autoportante Oui. La Poutre NPS® BASIC se porte elle-même et porte le plancher qui repose déjà dessus au moment de l'appui sur le pilier (1ère phase), encore avant la coulée de seconde œuvre (2ème phase) Soudures À fil continu sous gaz de protection (Process UNI EN ISO 4063-135) conformément aux normes en vigueur NTC 2008 Résistance mécanique au feu (R) à définir en fonction du projet
Spécifications techniques
  • Réference unique.NPS-Basic-Beam
  • Famille de produitsNPS Beam
  • Groupe de produitsBasic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
  • Classification IFCPoutre
  • Nom UNSPSCBeams
  • Code UNSPSC301017
  • Code Uniclass 2015EF_20_20
  • Description de l'Uniclass 2015Beams
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 13
  • Titre OmniClassBeams