Publier vos produits
POUTRE NPS® CLS

POUTRE NPS® CLS

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Les poutres à haut-portées NPS® Cls autoportantes à structure mixte acier-béton résistantes au feu. Indiquée pour des structures résistantes au feu avec des grandes surcharges et/ou portées, elles sont aptes pour l'accouplement avec des planchers alvéolaires ou en dalles. La Poutre NPS® Cls (Béton) est associable à toutes les typologies de piliers et s'adapte aux différentes formes d'appui. Elle est idéale pour réaliser des planchers avec des dénivellations en hauteur, grâce à la plinthe qui peut être profilée à des hauteurs différentes sur les deux côtés.
Spécification
  • La structure métallique en acier lisse pour la charpenterie (UNI EN 10025-2) marquée CE conformément à la norme EN 1090-1 est constituée d'un ou plusieurs treillis soudés à fil continu sous gaz de protection (Process UNI EN ISO 4063-131) conformément aux normes en vigueur NTC 2008. Les courants inférieurs sont insérés dans une fondation en béton C28/35 (UNI EN 206-1:2006) précoulé et doté d'armature et de renfort superficiel dimensionnés pour supporter la charge des planchers reposants sur la Poutre Béton. Structure Métallique En acier structurel conformément à la norme UNI EN ISO 10025-2 Fondation En béton de classe C28/35 ou supérieure (UNI EN 206-1:2006) précoulé et doté d'armature et de renfort superficiel. Elle sert de support pour le plancher et de coffrage pour la coulée de seconde œuvre Béton de coulée de seconde œuvre C25/30 sauf prescription différente du projeteur Nature autoportante oui Soudures À fil continu sous gaz de protection (Process UNI EN ISO 4063-135) conformément aux normes en vigueur NTC 2008 Résistance mécanique au feu (R) Jusqu'à 240 minutes Références normatives Dans la 1ère phase § 4.2 NTC 2008 et Eurocode 3 Dans la 2ème phase § 4.3 NTC 2008 et Eurocode 4 Pour l'antisismique § 7.6 NTC 2008 et Eurocode 8 Conception Selon la procédure de calcul du Système adhérent aux normes en vigueur et signée par un technicien agréé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.NPS-CLS-Beam
  • Famille de produitsNPS Beam
  • Groupe de produitsCLS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
  • Classification IFCPoutre
  • Nom UNSPSCBeams
  • Code UNSPSC301017
  • Code Uniclass 2015EF_20_20
  • Description de l'Uniclass 2015Beams
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 13
  • Titre OmniClassBeams