Publier vos produits
AIRFOR3 H2O – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HOT WATER COIL AND FRONT AIR INTAKE

AIRFOR3 H2O – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HOT WATER COIL AND FRONT AIR INTAKE

Traduit par Google,

Les rideaux d'air Tecnosystemi sont conçus et fabriqués pour optimiser les performances des systèmes de climatisation dans les pièces où ils sont installés, tout en répondant aux besoins d'entrée et de sortie fréquents des occupants, évitant ainsi l'ouverture et la fermeture répétées des portes d'entrée. Ceci garantit des économies substantielles grâce à une réduction significative des déperditions de chaleur. Le rideau d'air, positionné à l'intérieur au-dessus de la porte d'entrée, génère un flux d'air rapidement dirigé vers le bas, créant une séparation nette entre les volumes d'air intérieur et extérieur. Les pièces sont ainsi climatisées de manière optimale, sans perte de chaleur en hiver ni surchauffe en été. Parmi les autres avantages, on note une réduction significative de la consommation d'énergie et la prévention de la pénétration des gaz d'échappement, de la poussière et des insectes susceptibles de s'introduire dans les locaux lorsque les portes sont ouvertes.
Le rideau d'air fonctionne à vitesse variable, réglable à l'aide du contrôleur de vitesse manuel (inclus).

Spécification
    • 3 sizes available
    • Colour: White RAL 9010
    • Designed for indoor installation
    • Manual speed controller
    • Water coil inlet: ½”
    • Front air intake
    • Installation: horizontal, h max 3 m from the floor
Spécifications techniques
  • Réference unique.airfor3-h2o-centrifugal-air-curtain-with-hot-water-coil-and-front-air-intake
  • Famille de produitsAPPLY AIR
  • Groupe de produitsAIR CURTAINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC010007
  • Nom ETIMElectric air curtain
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11
  • Titre OmniClassAir Curtains