Publier vos produits
ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS
ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS

    ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS

    Traduit par Google,

    Les rideaux d'air de Tecnosystemi sont conçus et construits pour optimiser les performances des systèmes de climatisation dans les pièces dans lesquelles ils sont installés, de manière compatible avec le besoin des utilisateurs d'entrer et de sortir des locaux, souvent en continu, évitant ainsi d'ouvrir et de fermer les portes d'entrée en continu. Cela garantit des économies considérables, en réduisant considérablement les pertes de chaleur. Le rideau d'air placé à l'intérieur au-dessus de la porte d'entrée, génère un flux d'air qui est rapidement forcé vers le bas, créant une séparation nette entre les volumes d'air intérieur et extérieur, permettant ainsi aux pièces d'être correctement climatisées, sans perte de chaleur en hiver et pas de surchauffe en été. D'autres avantages découlent de la réduction significative de la consommation d'énergie et du fait que le système empêche le passage des gaz d'échappement, de la poussière et des insectes qui peuvent pénétrer dans les locaux lorsque les portes sont ouvertes. L'utilisation optimale du rideau d'air est garantie par les trois vitesses de moteur différentes, sélectionnables à l'aide de la télécommande.

    Spécification
      • 8 models available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Upper air intake
      • Heating elements enabling via remote control
      • Heating elements partialization function (only for models equipped with 2 or more heaters)
      • Panel with 3 coloured LED to show the function mode
      • Automatic start kit (upon request)
      • Installation: horizontal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aria3-silence-tangential-air-curtain-with-upper-air-intake-heating-elements
    • Famille de produitsAPPLY AIR
    • Groupe de produitsAIR CURTAINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010007
    • Nom ETIMElectric air curtain
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains