Publier vos produits
ELECTRIC ROUNDED DAMPER / ELECTRIC ROUNDED BY-PASS FOR PROAIR MULTI-ZONE SYSTEM Ø150mm

ELECTRIC ROUNDED DAMPER / ELECTRIC ROUNDED BY-PASS FOR PROAIR MULTI-ZONE SYSTEM Ø150mm

Traduit par Google,

Le registre électrique arrondi pour système "Pro Air Multi Zone" s'intègre parfaitement dans une installation gainable neuve ou existante et dialogue directement avec la centrale de commande du système.

Les registres sont reliés entre eux par un système en cascade (pour plus d'informations, consultez le manuel du système "Pro Air"). Le câble de connexion utilisé est un câble de type téléphonique à 8 fils avec fiche de connexion RJ45, disponible dans le catalogue Tecnosystemi.

Cet élément peut également être réglé à partir de la centrale "Polaris 3X ou 4X" en tant que by-pass motorisé.

L'ouverture du registre peut être automatique ou manuelle et peut se faire dans quatre positions différentes : 0%, 33%, 66% et 100%.

Spécification
    • The motor is removable and can be positioned at: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
    • Made of abs anticondensation plastic
    • Guarantees thermal insulation between the internal and external surface
Spécifications techniques
  • Réference unique.electric-rounded-damper-electric-rounded-by-pass-for-proair-multi-zone-system-150mm
  • Famille de produitsGALAXY
  • Groupe de produitsMotorized Air Grille
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)150
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAmortisseur
  • Nom UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • Code UNSPSC40
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers