La sonde d'ambiance « LEM RF » fait partie du système « Proair ». Une fois installée, elle mesure la température et le taux d'humidité de la pièce et transmet ces données à l'unité de contrôle « Polaris 3X/4X ».
Il peut être fixé très rapidement au mur grâce au gabarit de fixation par simple pression, qui permet également de retirer l'élément du mur à tout moment en exerçant une légère pression extérieure.
La sonde d'ambiance « LEM RF » remplace les chronothermostats du système ProAir, à l'exception du thermostat principal. La sonde est configurée et paramétrée directement depuis l'unité de commande « Polaris 3X/4X », depuis le chronothermostat principal ou via l'application (le cas échéant).
Une LED bleue clignotante située en façade indique la zone connectée à la sonde d'ambiance. Toutes les opérations doivent être effectuées depuis le thermostat maître ou depuis l'unité de commande.
Le signal de transmission RF à 868 MHz garantit une transmission optimale des informations à l'unité de contrôle « Polaris 3X/4X » grâce à une couverture et une vitesse maximales. La sonde d'ambiance « LEM RF », alimentée par deux piles AA de 1,5 V, est disponible uniquement en blanc Lumix.
Remarque : la sonde d’ambiance « LEM RF » ne peut pas être utilisée comme maître, mais uniquement comme esclave. Pour contrôler votre système ProAir, vous devez disposer d’un chronothermostat « Stealth 2X » ou « Discovery 2X ».