Publier vos produits
"VEGA POINT" - WHITE ELECTRIC SUPPLY GRILLE WITH IR REMOTE CONTROL

"VEGA POINT" - WHITE ELECTRIC SUPPLY GRILLE WITH IR REMOTE CONTROL

Traduit par Google,

La grille d'alimentation électrique est compatible avec les unités gainables neuves et existantes. Elle se commande à l'aide de la télécommande infrarouge fournie. Les ailettes munies de joints en caoutchouc assurent l'étanchéité à l'air lorsque la grille est fermée et réduisent le bruit.

Spécification
    • White painted aluminium
    • Installation by means of steel clips
    • Remote control and power pack included ("master" version)
    • "Slave" version without remote control and power pack
    • Auxiliary in/out contact
    • Supply voltage:  220v 
    • Max catenary length  25 mt
    • Max 8 dampers can be installed on the catenary length
Spécifications techniques
  • Réference unique.white-electric-supply-grilles-including-seal-for-proair-multi-zone
  • Famille de produitsGALAXY
  • Groupe de produitsRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)182
  • Largeur (mm)332
  • Profondeur (mm)133
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork