Publier vos produits
SIRIO 2.0 POINT PLASTIC ELECTRIC CIRCULAR DAMPER WITH THROTTLE

SIRIO 2.0 POINT PLASTIC ELECTRIC CIRCULAR DAMPER WITH THROTTLE

Traduit par Google,

Le système « Sirio 2.0 Point » peut être parfaitement intégré dans une installation de gaine nouvelle ou existante, sans aucune unité de contrôle ou invites spéciales.

Les registres sont reliés entre eux par un système en cascade (le système peut être avec un maximum de 8 grilles ou 25mt de la première à la dernière). Chaque système a besoin d'un "Master" et les autres amortisseurs peuvent être "Salve". Le câble de connexion utilisé est un câble de type téléphonique à 8 fils avec fiche de connexion RJ45, disponible dans le catalogue Tecnosystemi.

Cette solution est parfaite si votre maison dispose d'un système de domotique, étant donné qu'il peut être géré simplement à l'aide d'un contact marche/arrêt. D'autres outils pour le gérer peuvent être un interrupteur marche/arrêt ou n'importe quel chrono-thermostat d'ambiance disponible sur le marché. Le registre peut être réglé uniquement dans deux positions : ouvert ou fermé.

Spécification
    • Anti-condensing white abs material
    • Auxiliary in/out contact
    • Supply voltage: 220V
    • Power pack included ("Master" version)
    • On/off opening throttle
    • Removable motor for easy maintenance
    • Temperature of use from 0°C to +70°C
    • Max length of the system: 25mt (from the first to the last damper)
    • Max 8 dampers can be installed on the a single
Spécifications techniques
  • Réference unique.sirio-2-0-point-plastic-electric-circular-damper-with-throttle-100mm-master
  • Famille de produitsGALAXY
  • Groupe de produitsMotorized Air Grille
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAmortisseur
  • Nom UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • Code UNSPSC40
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers