Publier vos produits
RADIO FREQUENCY WINDOW CONTACT FOR PROAIR SYSTEM

RADIO FREQUENCY WINDOW CONTACT FOR PROAIR SYSTEM

Traduit par Google,

Le module de contact de fenêtre est l' outil i deal à ajouter sur votre système Pro Air pour votre Hôtel ou B&B. Sa fonction est étudiée pour garantir des économies d'énergie. Lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes, le contact de fenêtre (émetteur) signale automatiquement à l'unité de commande Polaris 3x ou 4x d'éteindre la zone à laquelle le contact est associé. L'absence de câblage permet une installation très rapide et le design du boîtier s'accorde parfaitement avec votre mobilier.

Malgré ce qui vient d'être dit, le contact de fenêtre peut également être câblé afin de créer une caténaire si plusieurs fenêtres se trouvent dans la même pièce.

De plus, il a la fonction de badge à sélectionner directement depuis l'unité de commande Polaris. Cette solution éteindra automatiquement le système tant que le badge de votre invité n'est pas détecté dans la chambre.

Spécification
    • Power supply: with CR2032 battery
    • Data transmission: RF with Polaris 3X or Polaris 4X control unit
    • Consisting of RF and magnet module
    • Rf module fitted with terminal for control of a window or wired contact
    • Red led signal to show that window is open
    • Badge function: to be set from the Polaris 3X or Polaris 4X control unit
    • Symbol of the window in the chrono-thermostat display
    • Symbol of the window in the Pro Air Multi Zone app
    • Fastening: using the double-sided tape provided
    • Dimensions (mm): 28,8 x 95,3 x 20
    • Magnet dimensions (mm): 18 x 33 x 11
Spécifications techniques
  • Réference unique.radio-frequency-window-contact-for-proair-system
  • Famille de produitsGALAXY
  • Groupe de produitsRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)95.3
  • Largeur (mm)28.8
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls