Publier vos produits
RELAY MODULE FOR FAN COIL OR ZONE VALVES

RELAY MODULE FOR FAN COIL OR ZONE VALVES

Traduit par Google,

Le module relais est un élément du système ProAir qui permet de gérer les ventilo-convecteurs et les électrovannes pour les systèmes rayonnants. Cet élément ne peut pas fonctionner seul, c'est pourquoi il doit être connecté à l'unité de commande Polaris 3X ou 4X.

FICHE TECHNIQUE

  • Matériau : PC/ABS ignifuge UL94V-O
  • Couleur : Gris RAL 7035
  • Boîtier : proposé pour être fixé sur un rail DIN et muni d'un couvercle de serrage
Spécification
    • Connection to the system with rj45 plug connectors for 8-wire cables
    • Fixing on din track
    • Power supply 24 vdc
    • 4 Output relays
    • 4 Led lights for relay status
    • Led for alarms and diagnostics
    • Input for external temperature sensor (ntc type)
    • Contact capacity
    • 8a at 230 vac maximum resistive load
    • 6a at 230 vac maximum inductive load
    • 5a at 30 v maximum resistive load
    • 3a at 30 v maximum inductive load
Spécifications techniques
  • Réference unique.relay-module-for-fan-coil-or-zone-valves
  • Famille de produitsGALAXY
  • Groupe de produitsRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)70
  • Profondeur (mm)48
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls