Publier vos produits
Genié Light

Genié Light

Traduit par Google,

Genié avec la technologie "Multifréquence Pulse" est le système de déshumidification électrophysique pour les travaux de maçonnerie. C'est un appareil électronique à haut rendement, fiable, durable et à très faible consommation d'énergie. Il est conçu et construit pour garantir une sécurité maximale, dans le respect absolu et conformément aux réglementations européennes en vigueur. Les principes de fonctionnement de la technologie Genié ont été rendus uniques avec le brevet, auprès de l'Office italien des brevets et des marques - UIBM - n. 0001426485.

Spécification
  •  - Mains power supply: 230 V - 50Hz Rated supply voltage: 12 VDC;
     -  Power consumption: <1 W;
     - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
     - Dimensions, in mm: H 200, L 210, P 48;
     - Material: ABS (UL94 HB);
     - Color: white gray RAL9002;
     - Degree of protection: IP40;
     - Weight: ≈1 kg;
     - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

Spécifications techniques
  • Réference unique.genie-light
  • Famille de produitsGenié
  • Groupe de produitsGenié Light
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)210
  • Profondeur (mm)46
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_52_39
  • Description de l'Uniclass 2015Humidity and temperature probes
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidity Control Equipment
  • Numéro OmniClass23-33 27 00
  • Titre OmniClassAir Humidity Control Equipment