Publier vos produits
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
    tekmar

    2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F

    Traduit par Google,

    Cette vanne de zone tekmar à deux voies, modèle 700F, régule le débit vers les zones de chauffage et de refroidissement désignées d'un système hydronique. Les vannes sont normalement fermées et à commande mécanique, avec un raccordement à un interrupteur de fin de course.

    Caractéristiques

    • Actionné mécaniquement
    • Normalement ouvert, retour par ressort
    • Interrupteur de fin de course
    • Raccord évasé

    Spécification
    • Specifications
      Connection Size1/2 IN
      Connection TypeFlare Joint
      Dimensions4 IN L x 2 5/8 IN W x 4 IN H (101 x 67 x 101 mm)
      MarketsCommercial Buildings with BAS, Multifamily Homes, Single-Family Homes, Small Commercial Buildings
      Maximum Operating Pressure145 psi (10 bar)
      Operating Temperature Range41 to 140 degrees F (5 to 60 degrees C)
      Power Consumption8 VA
      Rated Supply Voltage24 V (ac)
      Thread TypeDoes Not Apply To Product
      Valve CV4.00
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2-Way-Zone-Valve-3-8-IN-Flare-700F
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsControl Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
    • Numéro OmniClass23-27 11 15
    • Titre OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls