Publier vos produits
Mechanical Room DB

Mechanical Room DB

Traduit par Google,

Tennant Mechanical Room DB est un système de membrane d'étanchéité flexible à six couches avec une double diffusion de sable de silice. Ce système se compose d'un apprêt flexible, d'une couche de construction flexible, de deux couches saupoudrées de sable de silice, d'une couche de renforcement et d'une couche de finition en uréthane satiné. Ce système d'imperméabilisation flexible est à la fois résistant aux UV et aux produits chimiques et offre une grande résistance à l'usure avec une texture agressive.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mechanical_room-db
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Mechanical Room
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud