Publier vos produits
General Solar PV
General Solar PV

    General Solar PV

    Traduit par Google,

    STOP THE WATER, CATCH THE SUN est la mission qui distingue le système General Solar PV de General Solar.
    General Solar PV est un système photovoltaïque flexible intégré étanche (BIPV - Building Integrated Photovoltaic) certifié selon les normes techniques CEI EN 61646 et CEI EN 61730.
    Afin de protéger la toiture, General Membrane a développé le système General Solar PV, dont les caractéristiques permettent l'installation de systèmes photovoltaïques étanches sans compromettre la durabilité du système de toiture, en respectant l'étanchéité.
    Le système est composé d'une couche imperméable bitumineuse à laquelle le stratifié photovoltaïque souple est couplé in situ . Dans le cas de toitures existantes imperméabilisées avec des membranes bitumineuses lisses ou granuleuses, il est nécessaire de poser une couche de membrane bitumineuse Phoenix Solar Tech en adhérence totale comme couche de réception du stratifié photovoltaïque souple

    Veuillez contacter General Membrane Spa pour plus d'informations techniques.

    Spécification
      1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
      2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
      3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
      4. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
      5. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Laying in total adhesion assisted by mechanical fixing
      6. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Solar 4 mm. Total adhesion laying
      7. Photovoltaic laminate element : Supply and installation of General Solar PV Flex 370. Total adhesion laying
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GSPV-Flex-su-manto-bituminoso
    • Famille de produitsGeneral Solar
    • Groupe de produitsPV
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Code UNSPSC26131801
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 15 11
    • Titre OmniClassDampproofing Membranes