Publier vos produits
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    Traduit par Google,

    La série de chaudières à condensation commerciales AMP (AMP) de Thermal Solutions offre une efficacité et une sortie puissante avec une innovation d'économie d'espace sans précédent dans une conception conviviale. Désormais disponibles en niveaux d'entrée de 400, 500, 650, 800 et 1000 MBH, tous les modèles ont une efficacité thermique de 97 % et modulent à un taux de déclenchement de 10:1. L'échangeur de chaleur en acier inoxydable 316L comporte des circuits internes caverneux avec des tubes de taille commerciale qui favorisent l'auto-nettoyage et le rinçage des particules côté eau.

    Spécification
    • Ratings & Capacities

      Input: BTUH400,000 Btu/hr
      Output: BTUH388,000 Btu/hr
      FuelNatural Gas / LP
      Inlet Gas Pressure (NG)14"W.C. Max.4" W.C. Min.

      Approvals

      Approvals
      ETL, {H} Listed

      ASME Design Data

      ASME Design DataMax. 160 PSIG & 210ºF

      Electrical Supply Options

      Electrical Supply Options120v/1ph/60hz - 7 Amps

      Ratings and Dimensional Data

      MBH Input400 MBtu/hour
      MBH Gross Output388 MBtu/hour
      Thermal Efficiency97 %
      Shipping Weight460 Pound

      Specifications

      DHW Recovery (GPH)
      Natural Gas Connection (NPT).75
      Thermal Solutions hot water heaters water heater commercial water heater condensing water heater table condensor
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AMP-400-AMP-Condensing-Ultra-High-Efficiency-Hot-Water-Boilers
    • Famille de produitsCondensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    • Groupe de produitsAMP 400-1000 Commercial Condensing Boiler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38.5
    • Largeur (pouces)27
    • Profondeur (pouces)37.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)460
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems