Publier vos produits
High-Efficiency MagnaTherm® FT Firetube Boiler

High-Efficiency MagnaTherm® FT Firetube Boiler

Traduit par Google,

AVANTAGE MAGNATHERM FT

Les appareils de chauffage modernes sont censés répondre à une gamme dynamique de demandes opérationnelles, tout en maintenant des performances optimales avec des rendements ultra-élevés.

Le MagnaTherm FT relève le défi en déployant une gamme puissante de considérations de conception basées sur des solutions et d'algorithmes de contrôle propriétaires. Cette puissante gamme de capacités se traduit par une chaudière qui fonctionne de manière optimale dans toutes sortes de conditions variables et offre une efficacité et une fiabilité exceptionnelles.

Dans l'ensemble, la MagnaTherm FT est la chaudière commerciale idéale pour une utilisation dans des systèmes primaires variables à plein débit ou peut être déployée pour maximiser les installations primaires-secondaires via la commande exclusive Vari-Prime® Delta-T de Laars.

Spécification
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Spécifications techniques
  • Réference unique.laars-magnatherm-ft
  • Famille de produitsSpace Heating Boilers
  • Groupe de produitsMagnaTherm® FT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis