Publier vos produits
Benchmark Ash Cladding - USA
Benchmark Ash Cladding - USA
Benchmark Ash Cladding - USA
Benchmark Ash Cladding - USA
Benchmark Ash Cladding - USA
    Thermory

    Benchmark Ash Cladding - USA

    Traduit par Google,

    Le revêtement Benchmark Ash de Thermory offre la sophistication classique et intemporelle du bois véritable combinée à la durabilité exceptionnelle qui résulte de notre processus de modification thermique. En ce qui concerne la résistance à la pourriture et la stabilité, notre revêtement Benchmark Ash s'adaptera à tout autre produit en bois véritable, y compris les bois tropicaux et autres bois durs modifiés. Un fraisage méticuleux signifie des lignes épurées, des coutures serrées et une installation facile. Avec le bardage Benchmark Ash, vous avez la garantie d'avoir un mur bien habillé.

    Spécification
      • Application: Cladding
      • Use: Exterior, Interior
      • Species: Thermally Modified White Ash
      • Color:  Exotic Brown
      • Finish: Unoiled (pre-oiled option)
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Visible
      • Profiles: T&G, C20
      • Installation methods:  Screw
      • Durability class: 1
      • (25+ years’ protection against wood decay)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ash-cladding-usa
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsBenchmark Ash
    • Date de publication2021-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding