Publier vos produits
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
    Thermory

    Benchmark Pine Cladding - USA

    Traduit par Google,

    Habillez vos murs d'un revêtement esthétique, durable et étonnamment facile à installer grâce au bardage en pin Benchmark de Thermory. Il réunit tous les atouts des matériaux de construction en bois véritable : une résistance à la pourriture pendant des décennies, des nœuds distinctifs, une stabilité dimensionnelle et la beauté naturelle du bois. Notre fraisage garantit des lignes nettes et droites pour des joints impeccables. Sans intervention, votre bardage prendra progressivement une couleur argentée éclatante (sans perdre en résistance ni en stabilité).

    Spécification
      • Application: Cladding
      • Use: Exterior, Interior
      • Species: Thermally Modified Scots Pine 
      • Color:  Golden Brown
      • Finish: Unoiled (pre-oiled option)
      • Texture: Reversible; Smooth, Rough
      • Installation type: Visible
      • Profile: C19
      • Installation methods: Screw
      • Durability class: 2
      • (20+ years’ protection against wood decay)

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.scots-pine-cladding-usa
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsBenchmark Scots Pine
    • Date de publication2021-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding