Publier vos produits
Thermory Sauna wall panel STEP Thermo-aspen
Thermory Sauna wall panel STEP Thermo-aspen
    Thermory

    Thermory Sauna wall panel STEP Thermo-aspen

    Traduit par Google,

    Les panneaux de voûte intérieurs STEP peuvent être utilisés pour créer une paroi de sauna angulaire avec de larges rainures. Il peut également être combiné avec d'autres profils pour un effet saisissant.

    La couleur du tremble thermiquement modifié est un brun doré attrayant.

    Spécification
      • APPLICATION:SAUNA
      • USE:INTERIOR
      • SPECIES:THERMO ASPEN
      • COLOR:BROWN
      • FINISH STRENGTH:UNFINISHED
      • FINISH:UNWAXED
      • TEXTURE:SMOOTH
      • INSTALLATION TYPE:HIDDEN
      • PROFILE:GROOVED
      • INSTALLATION METHOD:60MM SCREW
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sauna-wall-panel-step-thermo-aspen-est
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsSauna Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding