Publier vos produits
Ignite Spruce Cladding - USA
Ignite Spruce Cladding - USA
Ignite Spruce Cladding - USA
Ignite Spruce Cladding - USA
Ignite Spruce Cladding - USA
    Thermory

    Ignite Spruce Cladding - USA

    Traduit par Google,

    Ignite by Thermory imite le beau look traditionnel du shou sugi ban avec les avantages supplémentaires de la modification thermique. Notre processus est trompeusement sans flamme, créant des planches qui ne semblent que carbonisées. Le revêtement Ignite est créé à partir d'épicéa modifié thermiquement et apporte l'aspect audacieux du bois brûlé à vos murs, sans aucun risque de résidus salissants et pas de flamme à trouver. Le revêtement Ignite est un revêtement durable, stable et durable pour ceux qui veulent que leurs murs se démarquent vraiment.


    Spécification
      • Application: Cladding
      • Use: Exterior, Interior
      • Species: Thermally Modified Spruce 
      • Color:  Black
      • Finish: Painted
      • Texture: Brushed, Embossed
      • Installation type: Visible
      • Profile: C24
      • Installation methods: Screw
      • Durability class: 1
      • (25+ years’ protection against wood decay)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ignite-spruce-cladding-usa
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsIgnite Spruce
    • Date de publication2021-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding