Publier vos produits
Benchmark Oak Cladding - USA
Benchmark Oak Cladding - USA
Benchmark Oak Cladding - USA
    Thermory

    Benchmark Oak Cladding - USA

    Traduit par Google,

    Si la forêt comportait une pièce réservée aux grandes occasions, elle serait revêtue de chêne. Imaginez comment ce bois noble pourrait transformer votre espace en un havre de paix élégant que vous ne voudrez plus quitter.

    Récolté de manière responsable en Amérique du Nord, le chêne rouge thermo-traité apporte force et caractère à tout intérieur grâce à son grain distinctif et sa teinte brun rougeâtre. Bénéficiant de la durabilité et de la résistance à la pourriture caractéristiques de toute notre gamme de produits en bois thermo-traité, notre revêtement en chêne est conçu pour donner à vos murs un aspect riche et durable.

    Spécification
      • Application: Cladding
      • Use: Interior, Exterior
      • Species: Red Oak
      • Color: Brown
      • Finish Strength: Unfinished
      • Finish: Unoiled (Pre-Oiled Option)
      • Texture: Smooth
      • Thickness: .79 Inches
      • Width: 5.2 Inches / 5.9 Inches
      • Coverage: 4.79 Inches / 5.5 Inches
      • Installation Type: Visible
      • Profile: C57 Standard
      • Installation Method: Screw
    Spécifications techniques
    • Réference unique.red-oak-cladding-usa
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsBenchmark Ash
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding