Publier vos produits
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding

    Traduit par Google,

    Le chêne rouge thermo-modifié est une essence de bois dur de première qualité qui fait partie de notre série Benchmark. Le revêtement attrayant brun rougeâtre est conçu pour ceux qui recherchent rien de moins que le meilleur en termes de qualité et de style.

    Le chêne thermo rouge présente la même durabilité supérieure que le thermo-ash. Les rayons délicats sur la surface du bois créent un aspect unique et caractéristique, offrant une esthétique de bois véritable et un charme inégalé qu'aucun autre matériau ne peut égaler. Le bardage en chêne rouge donne aux murs une finition élégante et intemporelle qui conservera leur aspect noble au fil du vieillissement du bois.

    Spécification
    • Species: Thermally modified red oak

      Modification level: Intense

      Application: Cladding

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden, visible

      Installation methods: PaCS, screws, clips

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermory-benchmark-thermo-red-oak-c57-est
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsBenchmark Red Oak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEstonie
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie