Publier vos produits
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
    Thermory

    Thermory Vivid Silvered thermo-spruce

    Traduit par Google,

    Si vous aimez l'aspect du bois patiné, Vivid Silvered est parfait pour vous. L'épicéa thermiquement modifié est brossé et prépeint avec une couleur gris argent clair ou foncé. Au fil du temps, le bois sous le revêtement devient visible à mesure que la peinture s'use et finit par devenir grise. Vivid Silvered ne nécessite aucun entretien spécifique - il doit simplement être nettoyé toutes les quelques années.

    Spécification
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified spruce

      Modification level: Intense

      Use: Exterior

      Finish: Painted

      Texture: Brushed

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screw, clip

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermory-vivid-silvered-thermo-spruce-c4b-est
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsVivid
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-25
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEstonie
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie