Publier vos produits
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Traduit par Google,

    Fabriquée à partir d'aluminium 6061 de couleur anodisée noire ou argentée, la bordure Tile Tech est spécialement conçue pour créer des lignes droites et des courbes douces bordant les bâtiments, les toits et les espaces paysagers. Choisissez parmi 3 profils de hauteur différents ; 4,5", 6,5" ou 8,5" (des tailles personnalisées sont également disponibles). La partie inférieure horizontale du pied est crantée pour faciliter le pliage et s'adapter à n'importe quel profil de conception.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluminum-metal-edge-copy
    • Famille de produitsConstruction Materials, Pavers & Stones
    • Groupe de produitsAluminum Edging, Landscape Border
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)3.34
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium edges
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-11 27 00
    • Titre OmniClassLandscaping

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord