Porcelain Pavers - Seashell Series™Porcelain Pavers - Seashell Series™Porcelain Pavers - Seashell Series™
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Porcelain Pavers - Seashell Series™

Traduit par Google,

Effet coquillage
Le système Tile Tech Porce-Pave™ est le summum de la technologie des revêtements de sol extérieurs surélevés ; permettant aux architectes de spécifier des solutions de revêtements de sol surélevés légers, antidérapants et attrayants, qui combinent des propriétés techniques incroyables avec une esthétique sans compromis, ce qui en fait le choix idéal pour un usage commercial et résidentiel.
Résistance élevée aux charges et aux chocs ; résistance extrême à l'usure et aux rayures; gel et ignifuge; couleur rapide et extrêmement résistante aux taches ; résistance à la croissance des moisissures et des algues - ces qualités garantissent une solution de revêtement de sol extrêmement peu d'entretien et sans problème.

Pavés Shell-Face™

Le système Tile Tech Paver® est le summum de la technologie des revêtements de sol surélevés extérieurs ; permettant aux architectes de spécifier des solutions de revêtements de sol surélevés légers, antidérapants et attrayants, qui combinent des propriétés techniques incroyables avec une esthétique sans compromis, ce qui en fait le choix idéal pour un usage commercial et résidentiel. Résistance élevée aux charges et aux chocs ; résistance extrême à l'usure et aux rayures; gel et ignifuge; couleur rapide et extrêmement résistante aux taches ; résistance à la croissance des moisissures et des algues - ces qualités garantissent une solution de revêtement de sol extrêmement peu d'entretien et sans problème.

Pavés de toit, Pavés de terrasse, Pavés de piédestal, Tuiles de platelage, Platelages de toit, Soulèvement par le vent, Soulèvement par le vent, Pavés en porcelaine, Socle de pavé

Spécification
  • Standard Sizes:
    24”x 24″
    Thickness: 3/4″
    Weight: 9 lbs per sq.ft

    Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones, porcelain tile, porcelain tiles

Spécifications techniques
  • Réference unique.tile-tech-porcelain-pavers-seashell-series
  • Famille de CollectionsPorcelain Roof Pavers
  • CollectionSesahell Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)23.4
  • Largeur (pouces)23.4
  • Profondeur (pouces)0.75
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)9
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
  • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
  • Titre OmniClassRoof Pavers
  • Numéro OmniClass23-13 41 19 11

Disponibilité de la région

Amérique du Nord