Publier vos produits
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™
Porcelain Pavers - Cement Series™

    Porcelain Pavers - Cement Series™

    Traduit par Google,

    Effet Ciment & Béton

    La gamme de pavés en porcelaine de Tile Tech présente l'élégance robuste du ciment et du béton sans les taches, les rayures et l'efflorescence (dépôt cristallin de sels formés à la surface du béton frais) des véritables pavés en béton. Complètement non poreux, ils ne tachent pas et ne nécessitent aucun scellement. Ils resteront aussi beaux qu’au jour de leur installation ! Résistance au glissement extrêmement élevée pour toutes les finitions, garantit une zone de sol extérieure sûre, humide ou sèche.

    Aspect béton et ciment

    Le système Tile Tech Paver® est le summum de la technologie des planchers surélevés externes ; permettant aux architectes de spécifier des solutions de revêtement de sol surélevées légères, antidérapantes et attrayantes, qui combinent des propriétés techniques incroyables avec une esthétique sans compromis, ce qui en fait le choix idéal pour un usage commercial et résidentiel. Résistance élevée aux charges et aux chocs ; résistance extrême à l’usure et aux rayures ; résistant au gel et au feu ; couleur rapide et extrêmement résistante aux taches ; résistance à la croissance de moisissures et d’algues – ces qualités garantissent une solution de revêtement de sol extrêmement nécessitant peu d’entretien et sans problème.


    Pavés de toit, Pavés de terrasse, Pavés sur socle, Tuiles de terrasse, Platelages de toit, Soulèvement par le vent, Soulèvement par le vent, Pavés en porcelaine, Piédestal de pavé

    Spécification
    • Standard Sizes:
      24” x 24″
      16″ x 48″
      24″ x 48″
      Thickness: 3/4″
      Weight: 9 lbs per sq.ft;

      Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones, porcelain tile, porcelain tiles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tile-tech-porcelain-pavers-cement-series
    • Famille de produitsPorcelain Roof Pavers
    • Groupe de produitsCement Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.4
    • Largeur (pouces)23.4
    • Profondeur (pouces)0.75
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-13 41 19 11
    • Titre OmniClassRoof Pavers