Publier vos produits
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™

    Porcelain Pavers - Rustica Series™

    Traduit par Google,

    Effet bois rustique

    La gamme de pavés en porcelaine de Tile Tech comprend non seulement des finitions de planches de bois simulées, mais également une gamme unique de finitions en bois patiné simulé qui reproduit l'apparence et les caractéristiques du bois naturel récupéré, mais sans les inconvénients de la décoloration, de la torsion, de la déformation, de la décomposition et d'une mauvaise résistance au feu. inhérent au bois naturel.

    Ces pavés de porcelaine polyvalents peuvent être facilement utilisés pour resurfacer les zones de béton existantes en les posant simplement directement sur le béton existant à l'aide de socles de support courts au coin de chaque pavé pour compenser les conditions de sous-surface inégales. Alternativement, les pavés peuvent être posés sur un lit de sable compacté ou de gravier compacté.

    Effet bois récupéré

    Les pavés en porcelaine de la série Porce-Rustica™ offrent une alternative de haute technologie au bois naturel récupéré résultant en un couplage habile de la technologie des carreaux de porcelaine avec l'élégance et la beauté intemporelles du bois récupéré, créant un matériau de pavage durable et résistant à la décoloration avec un grain de bois rustique unique. terminer. Le motif du grain du bois diffère dans chaque carreau, tout comme des morceaux aléatoires de bois naturel récupéré.

    Ce matériau polyvalent peut être installé dans une application en sable, en ciment mince ou sur socle et transformera n'importe quel espace, commercial ou résidentiel, sous vos yeux !

    Effet bois patiné

    La gamme de pavés en porcelaine de Tile Tech est particulièrement utile pour les terrasses surélevées extérieures lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec notre système de piédestal réglable hybride, pour construire une surface de terrasse durable et attrayante sur les services publics existants ou pour créer des terrasses de toit parfaitement nivelées.

    En raison de leurs caractéristiques légères, les pavés en porcelaine sont beaucoup plus faciles à transporter et à installer, en particulier dans les immeubles de grande hauteur où ils peuvent être facilement transportés dans des ascenseurs de service. Et en raison de leur résistance au feu, ils peuvent constituer une alternative idéale aux terrasses en bois naturel dans les zones où les réglementations locales en matière d'incendie ne permettent pas l'utilisation du bois comme matériau de terrasse pour les toits. Et étant essentiellement sans entretien, les pavés conserveront leur apparence attrayante année après année, même dans les applications à fort trafic.

    Pavés de toit, Pavés de terrasse, Pavés de piédestal, Tuiles de platelage, Platelages de toit, Soulèvement par le vent, Soulèvement par le vent, Pavés en porcelaine, Socle de pavé

    Spécification
    • Standard Sizes: 24”x 24″
      Thickness: 3/4″
      Weight: 9 lbs per sq.ft;

      Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones, porcelain tile, porcelain tiles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tile-tech-porcelain-porce-rustica
    • Famille de produitsPorcelain Roof Pavers
    • Groupe de produitsWood Rustic Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.4
    • Largeur (pouces)23.4
    • Profondeur (pouces)0.75
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-13 41 19 11
    • Titre OmniClassRoof Pavers