Publier vos produits
Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM
Timberman

Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM

Traduit par Google,
Les parquets à lattes ne sont pas seulement une solution de revêtement de sol belle et durable. Le jeu de couleurs variable des différentes lames de parquet crée de la variété et de la vie sur la surface du sol. Prime est le tri pur, où un large jeu de couleurs n'est pas autorisé. Le résultat est un parquet très élégant et harmonieux qui s'adapte à tous les styles d'intérieur. Si vous voulez plus de vie dans la pièce, choisissez le type d'accent. Ici, un jeu de couleurs plus vivant est autorisé, et le plancher en bois peut ainsi constituer la base d'un design d'intérieur plus spécial. Multiclic - Huile naturelle nature
Spécifications techniques
  • Réference unique.144012MO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)2200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCWood flooring
  • Code UNSPSC30161702