Publier vos produits
endura MRL above-ground 3-stage

endura MRL above-ground 3-stage

Traduit par Google,
L'endura MRL hors-sol à 3 étages est un ascenseur hydraulique pour les bâtiments de faible hauteur. Il est idéal pour les bâtiments avec une course jusqu'à 33 pi 6 ½ po avec une fosse et des frais généraux minimum ou jusqu'à 48 pi 3 ½ po avec une petite augmentation de la profondeur de la fosse et/ou de la hauteur aérienne. La configuration du vérin hors sol comprend une section à trois pistons qui s'étend hors du cylindre. Caractéristiques et avantages : • Cette configuration fournit la hauteur maximale pour les ascenseurs hydrauliques qui ne peuvent pas supporter le forage d'un trou de cylindre sous le sol • Le manque de salle des machines libère de l'espace de construction • Pas besoin de percer un trou dans le sol, ce qui réduit les risques de contamination par l'huile • Se déplace à des vitesses de 80, 100, 125, 150 fpm • Capacités de 2 100 à 5 000 livres • Les options de conception de la cabine comprennent un revêtement en poudre, de l'acier inoxydable brossé ou un assortiment de stratifiés solides, à motifs ou à grain de bois
Spécifications techniques
  • Réference unique.endura-MRL-above-ground-3-stage-NA
  • Famille de produitselevator
  • Groupe de produitsendura elevator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs