Publier vos produits
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E

Traduit par Google,
Nouvelle génération de pompe à chaleur Toshiba ESTIA Air-to-Water split system, avec fluide frigorigène R32 à faible GWP. Conçu pour fournir la bonne température pour le chauffage des locaux et pour produire de l'eau chaude sanitaire tout au long de l'année, même dans des conditions extrêmes jusqu'à -25°C.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Estia-R32-all-in-one-40-60_unita-esterna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to water
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)630
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)42
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)