Publier vos produits
Estia R32 All-In-One (Indoor unit) HWT-1102S21**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Indoor unit) HWT-1102S21**W-E

Traduit par Google,

La pompe à chaleur air-eau Estía R32 pour le chauffage et le refroidissement se compose de 4 modèles monophasés, adaptés à toute application résidentielle ou de petit bureau. Les unités intérieures All In One 11z2 sont équipées d'un ballon ECS de 220 litres et de chauffages électriques d'appoint de 3 ou 6 ou 9kw

À l'aide du contrôleur HWS-AMS54E-EN, jusqu'à 8 pompes à chaleur peuvent fonctionner en parallèle dans la même application, ce qui fait du système la solution idéale pour les immeubles d'habitation. La commande montée à bord du module hydraulique est équipée d'une programmation hebdomadaire. Estia est compatible avec différents types de terminaux, comme le chauffage au sol, les ventilo-convecteurs à eau et les radiateurs .

L'Estía est également parfaitement adaptée aux applications dans les zones de montagne.

Estía peut également être connecté à des systèmes de supervision et de contrôle externes utilisant les protocoles Modbus et Konnex.

ESTIA via le module optionnel Wi-Fi, peut être contrôlé à distance et/ou avec des assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Home
Spécification
  • Technical details:

    - Split heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    AIO hydro module to control 2 zones suitable for 8 and 11 kw CDus

    - Backup heaters capacity: 3,0 or 6,0 or 9,0 kW

    - For heating and cooling operation

    - Water production in heating: from 20°C to 65°C - Water production in cooling: from 7° to 25°C

    - Energy Efficienty Class A++

    - Anti-legionella cycle setting

Spécifications techniques
  • Réference unique.Estia-R32-all-in-one-s2-110_unita-interna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to water
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1700
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)670
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)157
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)