Publier vos produits
Estia 5 Split R410a (Outdoor unit) HWS-455H-E
TOSHIBA
Archivé

Estia 5 Split R410a (Outdoor unit) HWS-455H-E

The Toshiba air to water heat pump split system is designed to deliver the right temperature for space heating and produce domestic sanitary hot water throughout the year. The ESTIA system has the additional advantage of providing cooling in the warmer seasons. The Toshiba Inverter uses the new vector controlled Intelligent Power Drive Unit, which enables a wider range of compressor frequencies resulting in better temperature control. Quick and easy to install, the ESTIA hydro module unit can be placed safely in the most suitable place within the house. Its large screen remote controller is designed to be simple, intuitive and easy to use. ESTIA is compatible with latest generations of connected thermostat.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Estia5-R410a-45_unita-esterna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to water
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)925
  • Largeur (mm)525
  • Profondeur (mm)355
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)