Publier vos produits
A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 1500 2000 HE1
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 1500 2000 HE1

Traduit par Google,

ÉCHANGEUR DE CHALEUR À ENTHALPIE TOTALE (SENSIBLE + LATENT) POUR SYSTÈME DE TYPE VRF À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE

Batterie d'échange thermique en papier résiné. Habillage extérieur En tôle d'acier galvanisée recouverte d'un matelas thermo-acoustique isolant. N 2 Ventilateurs centrifuges (soufflage et extraction) avec moteur électrique directement couplé à 3 vitesses. Possibilité de choisir 2 vitesses de ventilation pour chacun des 2 ventilateurs. Free cooling (mode ventilation seule, sans récupération) au moyen d'un registre by-pass intégré à la machine. Fonction directement sélectionnable à partir de la commande filaire appropriée NRC-01HE.

Spécification
  • Technical details:

    - Available sizes:  150 - 250 - 350 - 500 - 650 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 m3/h air flow

    - Matching with outdoor unit VRF 

    - They can operate stand-alone

    Standard air to air heat exchanger. Use exhaust air to pre-condition the incoming air, thus reducing the cooling or heating load and the overall size of the required air conditioning system.

Spécifications techniques
  • Réference unique.a2a-heat-exch-1500-2000
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCHeat exchangers
  • Code UNSPSC40101802
  • Numéro OmniClass23-27 23 00
  • Titre OmniClassHeat Exchangers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires