Publier vos produits
Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E
TOSHIBA

Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E

Traduit par Google,
Le nouveau panneau au design moderne le rend élégant et discret. Il s'adapte à tous les plafonds à grille standard 600x600 grâce à un châssis particulièrement compact et fin. Les modèles M-code sont compatibles avec les réfrigérants R410A et R32 pour les CDU Multisplits.
Spécification
  • Low environmental impact with R32 refrigerant gas (GWP 675) with R410 refrigerant gas Low weight and dimensions Fan adjustment customisable to individual requirements Wireless remote control (optional) Motion sensor (optional)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cassetta-compatta-ras-10-13-16
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)256
  • Largeur (mm)575
  • Profondeur (mm)575
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)