Publier vos produits
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E

Traduit par Google,
Cette cassette standard s'intègre dans n'importe quel style architectural. Cette unité garantit une distribution uniforme de l'air dans la pièce et une grande expérience de confort, grâce à sa grille, conçue avec les technologies dynamiques des fluides les plus innovantes. C'est une solution parfaite pour les applications commerciales. La direction du vent et le fonctionnement oscillant peuvent être réglés individuellement par chaque volet, qui peut être mis en mémoire pour une utilisation future.
Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5)
    - SEER to 8,80
    - SCOP to 5,22
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.cassetta-standard-56-80-rm-utp
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)256
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)840
En rapport
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)